เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermally Fused Laminate Panels
Wilsonart®

Thermally Fused Laminate Panels

Wilsonart® Thermally Fused Laminate Panels are curated to deliver every vision for stylish design. Infuse any space with the perfect combination of individual flair, functionality, cleanability, and desirable craftsmanship.

Decorative panels crafted for a distinct style and coordination.

ติดต่อกับ Wilsonart®

สเปคสินค้า
  • Extraordinary Coordination

    Wilsonart® TFL Panels can be best-matched with Wilsonart® HPL, Edgeband, and Cabinet Door & Molding options for industry-leading visual coordination. A suite of solutions is always available through the Wilsonart distribution network.

    Extraordinary Simplicity

    Each panel is crafted to meet industry performance standards for wear, stain, and scratch resistance to ensure durability in less demanding settings.

    Extraordinary Value

    More affordable than alternative materials and available in multiple substrate options.

    Extraordinary Sustainability

    Benefits the ecosystem and avoids harvesting of old-growth forests. Manufactured in the USA. FSC® solutions are available upon request. UL GREENGUARD Gold Certified for indoor air quality and peace of mind.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wilson-art-thermally-fused-laminate-panels
  • Product familyThermally Fused Laminate (TFL)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminated Paper
  • วัสดุรองPaper
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVeneers and facings
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • OmniClass Number23-15 15 33
  • OmniClass TitleWall Finish Restoration Products

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ