เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fascia - Edge Systems One: One Edge
Metal-Era (Legacy)

Fascia - Edge Systems One: One Edge

Edge Systems One offers quick-to-ship convenience and economical pricing to simplify projects and maximize profits. Our One Edge Fascia for single ply roofs protects against high wind events, saving the building from costly damage. The design eliminates the stripping in typical of other products, making One Edge Fascia fast and easy to install.

It has the test-verified securement strength required for Factory Mutual-insured buildings, but is still economically priced to simplify projects and maximize profits.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ese-s
  • Product familyRoof Edgings and Trims
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Edge Systems One
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING