เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat
Metal-Era (Legacy)

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pt-ccc-001
  • Product familyRoof Edgings and Trims
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perma-Tite
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING