The PHPS-J is a high capacity diffuser with fixed aerodynamic control vanes. The fixed vanes provide a full range of air flow. It is an excellent choice for variable volume systems. The pattern controllers are integral with the diffuser and can be fixed in a one way or two way air pattern.
• Corrosion resistant steel construction
• Lower flanges provide tile support as an integral part of the diffuser housing
• Available in 1 to 4 slots
• Available lengths 24”, 36”, 48” and 60”
• Optional insulation on PHPSI-J
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |