The Square Plaque Diffuser (SPD) has a flush appearance, making it ideal for architecturally-conscience commercial spaces, and provides industry-leading low pressure drop and sound generation with a 360° radial, horizontal air pattern for rapid mixing and optimal thermal comfort. The one-piece, aerodynamically optimized backpan maintains the horizontal air pattern even at low air volumes, making it a great choice for high turndown VAV applications. This versatile diffuser is easy to maintain, with little to no ceiling smudging and a tool-free removable face for quick access to dampers, accessories, and ductwork.
Typical Applications
The SPD is compatible with a wide variety of ceiling systems, and is designed to deliver architectural appeal without sacrificing performance. The SPD is an excellent choice for VAV applications, providing a tight, horizontal airflow pattern, even at low air volumes.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |