เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL
METALAIRE

Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL

The series RL Aluminum Roto-Louver outlets are engineered for high capacity, long throw applications such as sports arenas, gymnasiums, conference centers, industrial plants and other large spaces. This series also offers models with gang operators (RL-GO) and dual flow blades (RL-DF).

  • The series RL units have the flexibility to change throw direction and spread of the discharge jet with individually adjustable deflection blades and a rotating cylindrical drum assembly
  • The series RL Roto-Louver outlets are an excellent choice for high capacity, long throw applications. These units offer flexibility allowing installation in a variety of applications
สเปคสินค้า
  • Models
    RL Standard Blades
    RL-DF Dual Flow Blades
    RL-GO Standard Blades with Gang Operator

    Finish
    04 Clear Anodized
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Industrial-High-Capacity-Supply-Roto-Louver-RL
  • Product familyGrilles, Registers & Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles & Registers
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา