Series 7550 steel perforated supply/return ceiling diffusers are an excellent choice for VAV applications. Four adjustable pattern controllers mounted on the hinged diffuser face permit adjustability from vertical to horizontal discharge patterns. Matching returns(7550R), Aluminum(7550 AL), and Aluminum with steel backpan(7550 AF) models are also available in this series.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |