The series 7650 is a peforated ceiling diffuser with a square neck with curved blade pattern controllers mounted in the neck which are adjustable from a horizontal to vertical dishcharge pattern. Series 7650 is available in steel, 7650-AF aluminum face with steel backpan, and 7650-AL aluminum construction. The 7650 is an excellent choice for VAV applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |