เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

The RL-SP drum louver allows for delivery of a jet or diffused air pattern in spiral duct installation. They are fully adjustable in both horizontal (through vane deflectors) and vertically (through the rotating drum) to provide primary supply air where needed in commercial and industrial applications.

  • Can adjusted horizontally to provide a straight flow primary jet for long throws (at 0° deflection) or a diffused pattern of primary air for short throws with greater spread (at 15° and 30° deflections).
  • Cylindrical drum allows primary air to be directed vertically within a 60° arc.
  • Dual Flow configuration available allows for dividing supply air flow through adjustable vanes (RL-SP-DF)
  • Available up to 48" long and is for use on 12" through 48" spiral pipe.
  • Aluminum construction
สเปคสินค้า
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Commercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • Product familyGrilles, Registers & Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles & Registers
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC