เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 จาก 5 ดาว4.0(12 รีวิว)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Product familyGrilles, Registers & Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC