เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model RH-1

4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

Model RH return grilles combine the advantages of corrosion resistant construction and durability with an attractive design, excellent performance, and competitive pricing.

  • This economical series of roll-formed aluminum return grilles and registers are available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
  • The RH is an excellent choice for exhaust and return applications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Roll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Product familyGrilles, Registers & Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles & Registers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC