เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
METALAIRE

Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5

Concentric louver face cube-core supply/return ceiling diffuser, designed for high capacity applications. Available with several border style configurations.

  • 1/2" Cube core return
  • 4-way air patterns only
  • Choice of 6 mounting frames
  • Snap-in/out core - simplifies installation
  • Sizes to handle full range of standard tonnage roof-top units
  • Supply/Return plenums are by others
สเปคสินค้า
  • DAF-CC5-1 Surface Mount
    DAF-CC5-2 Beveled Drop Face Surface Mount
    DAF-CC5-6 T-bar Lay-in
    DAF-CC5-7 Concealed Spline
    DAF-CC5-8 Tegular Lay-in

    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill
    28 Custom Color (color match required)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5500-DAF-CC5-Concentric-Supply-Return-Louvered-Face-Cube-Core
  • Product familyGrilles, Registers & Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC