เผยแพร่สินค้าของคุณ
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Archived

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    สเปคสินค้า
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.YES
    • Product familyYES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์YES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRecycling bins
    • OmniClass Number23-27 59 13
    • OmniClass TitleRecycling Bins

    สินค้าใกล้เคียง