เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reveal Panel System
MetalTech-USA

Reveal Panel System

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • - Installed horizontally and vertically - Reveal Panels create striking shadows - Unlimited design capabilities - Enhanced and accentuated facade design - Variable face heights and widths lengths for optimal design capabilities. - Wide range of available materials and colors Country: United States Manufacturer Product Line: Façade Systems Region: North America
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.revealpanelsystem
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel System
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC namePanels or paneling
  • UNSPSC code30161505
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ