เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metawell® Modular Ceilings
Metawell GmbH
Archived

Metawell® Modular Ceilings

Metawell® modular ceilings do not require visible rails or longitudinal frames. Instead, the individual ceiling elements are suspended directly from a concealed substructure. The ceiling elements can be pushed together within a few millimetres to each other. Passive installation strips are placed on the ceiling elements for subsequent installation of partition walls. If necessary, they can be removed easily and the wall can be erected without affecting the ceiling structure. Due to the big dimension of ​​the ceiling panels, the hydraulic connection of the panels is not necessary, which minimizes installation errors and installation times significantly. Through visually offset installation panels and many options for appealing surface design, Metawell® modular ceilings allow the realisation of sophisticated design solutions. Additionally the product has an EPD (Environmental Product Declaration) acc. DIN EN ISO 14025 Type III and EN 15804.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Metawell_KD-M_EN
  • Product familyCeilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiant and acoustic modular ceilings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604