เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
    Metecno

    Hipertec Roof Sound panel

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(10 รีวิว)
    With its perforated internal sheet, the Hipertec® Roof Sound panel contributes drastically to the improvement of sound insulation and sound absorption where applied. Designed particularly for ceiling application, it may also be used as an external roof in specific cases, including unheated premises. For heated or moist areas, however, the use of Hipertec® Roof Sound panels is not recommended since the internal sheet has no vapour barrier. This system (patented by Metecno) applies a special fleece material as trickle protection between the internal sheet and the mineral wool core. For additional information, please have a look at our detailed technical manual.
    สเปคสินค้า
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,4 - 27,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 33 - 35 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hipertec-roof-sound
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Wool Insulation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)