เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    สเปคสินค้า
    • Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, injected with high-density expanded (2.4 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - Great flexibility for camera relocation. - Allows you to eliminate the installation of a ceiling or other detail finishing. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glamet-frigo-metecno
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (20)