เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
Insulated Metal Panel  Superwall® FM
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall® FM

    Metal panel for sandwich type facade walls, with seamless construction. Recommended in all types of construction that require compliance with FM
    สเปคสินค้า
    • Metal panel for sandwich type façade walls, with seamless construction, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf) expanded polyisocyanurate (PIR) rigid foam sandwiched on, both sides with prepainted galvanized steel sheets, with Factory Mutual Approvals. FEATURES: - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. - Consult your technical advisor for our family of Superwall® FM line products. - High mechanical resistance, which allow for self-supporting construction. - Optimal thermal and acoustic insulation. - Permits elimination of masonry walls or similar wall details. - Excellent exterior architectural finish. - Lightweight.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superwall-fm-metecno
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (9)