เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Insulated metal wall panel. Recommended for facades and interior divisions.
    สเปคสินค้า
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superwall-metecno
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (9)