เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, the sliding system of the latest generation, designed for the realisation of big dimensioned glazed surfaces. NC-S 150 HES offers excellent thermal and acoustic insulation, resulting in higher energy savings and improved comfort through the use of innovative and eco-friendly materials that lead to better environmental sustainability and ensure a high safety level.
    สเปคสินค้า
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 – EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 – EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 150 mm Sash depth 60 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 46 mm Maximum load capacity: 400 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L-40mm
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ