เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring
    Meyer Sound

    Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring

    Meyer Sound designed The Bluehorn System Full Bandwidth Studio Monitor
    for the most demanding, critical-quality applications in music recording
    and mixing, music mastering, film scoring, film/video post-production and
    digital media content creation. Each Bluehorn System channel comprises
    a two-way, full-range loudspeaker and a separate low-frequency extension
    loudspeaker. The included external, dedicated Bluehorn 816 processing
    unit serves as an active crossover and also hosts the patented digital signal
    processing algorithms for full-bandwidth phase correction. Up to three
    Bluehorn System channels can be connected to each external processor.
    Bluehorn Systems are available in stereo and LCR configurations.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.meyersound-bluehorn
    • Product familyLoudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cine-Studio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Devices
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers