เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker
UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker
    Meyer Sound

    UPM-1XP Wide-Coverage IntelligentDC Loudspeaker

    With IntelligentDC technology, the UPM-1XP receives DC power and balanced audio from a single loudspeaker connector. Powering the unit from an external source eliminates the need for wiring conduits while still preserving the advantages of self-powered systems. 

    Features & Benefits

    • IntelligentDC technology affords the flexibility of lengthy cable runs without AC conduits
    • Extraordinary fidelity and power capability in an ultracompact package
    • Metal dome tweeter delivers a smooth highfrequency response
    • Wide, symmetrical pattern covers a broad listening area
    • Unique crossover design eliminates combing and yields a consistent midrange response
    • Exceptional SPL to size ratio

    Applications

    • Frontfill and under-balcony fill coverage
    • Theatrical sound reinforcement
    • Portable and installed AV systems
    • Houses of worship
    • Compact voice reinforcement systems
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.meyersound-upm-1xp
    • Product familyLoudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Devices
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers