เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    This wall mounted workstation is designed with independent height adjustment for laptop and tablet based technology components.

    • Industry-leading, tool-less height adjustment
    • Large work surface to accommodate up to 17" laptops
    • Compact folding design
    • Integrated cable management
    • Slide-out mouse surface
    สเปคสินค้า
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-6281-workstation
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Care Exchange™ Workstations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)34
    • กว้าง (นิ้ว)34
    • ความลึก (นิ้ว)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMedical desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
    • OmniClass Number23-25 47 11 23 13
    • OmniClass TitleMedical Facility Monitor Wall Arms

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)