เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
The Ritter 95 Exam Table is ideal for new medical practices, industrial first aid areas, school nurses’ stations or as an additional table for any practice. Its hardwood construction and H-Brace frame give it strength and stability, while its simple design allows easy access to patients… without obstructions. The table’s generous 27" width and 72" length accommodate nearly all patients, including the infirm and elderly, comfortably. And its convenient 30" height allows patients to get on and off the table easily.
  • 350-pound patient weight capacity
  • 27" W x 72" D x 30" H
  • Frame is a dark oak finish only
  • Paper roll holder included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ritter-95
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Examination Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)