เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
    Midmark

    Midmark 6283 HD Workstation

    This heavy duty wall mounted workstation is designed with an increased weight capacity and independent height adjustment for all-in-one PC based technology components.

    • Industry-leading, tool-less height adjustment
    • Independent tool-less monitor rotation and height adjustment
    • Large, single-plane work surface to accommodate a full-sized keyboard and mouse
    • Compact folding design
    • Integrated cable management
    • Supports large, all-in-one PCs 


    สเปคสินค้า
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      15-30 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      35 lb including monitor

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-6283-workstation
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Care Exchange™ Workstations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)34
    • กว้าง (นิ้ว)36.51
    • ความลึก (นิ้ว)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMedical desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
    • OmniClass Number23-25 47 11 23 13
    • OmniClass TitleMedical Facility Monitor Wall Arms

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)