เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark Procenter Assistants Console
Midmark

Midmark Procenter Assistants Console

The Midmark Procenter Delivery System combines careful design, attention to detail and quality construction. Integrated controls and switches provide simple, yet refined, access for precision and ultimate flexibility. The Procenter is designed to complement the way you work and deliver exceptional reliability.

  • Exclusive pop up lid feature for line of sight access to air and water controls
  • Fine needle valve adjustments for greater precision of drive air and lavage
  • Midmark's patented Kink-Valve technology provides exceptional reliability and control, backed with a 10 year warranty
  • Unique air lock buttons are ergonomically integrated into the unit handle for intuitive function and operation
  • Positive, one-way airlock automatically holds the unit in position whether the Procenter is on or off
  • Anti-friction needle bearings in the arm pivot provide easy arm movement and long bearing life
  • Self-contained water system enables you to go from city water to bottled water with the flip of a switch
  • Integrated accessories include scaler, curing light, intraoral camera and up to two electric motors
  • Centrally located chair control offers up to four programmable positions and is standard on all chair mounted systems
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-assistants
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Delivery System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)