เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers
    Midmark

    Synthesis® Glove, Towel and Cup Dispensers

    The Midmark Synthesis Glove, Towel and Cup Dispenser is an integrated solution for your dental hygienic needs, making access to all of your sanitary goods both convenient and aseptic.

    Standard Features

    • Holds two large or standard-size boxes of gloves
    • Holds standard 5-oz paper or plastic cups
    • Fits standard “C” or “Z” sizes of paper towels
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels
    สเปคสินค้า
    • Models: SD04.1809.SW1A 

      Height 21.50" | Width 18.75" | Depth 6.95" 

      Standard panel color options:

      12 woodgrains,  5 solids, and  4 metallics

      Panel style options:

      Cove,  Serenity,  Renew,  Transcend, and  Pinnacle

      Handle style options:

      Arc,  Bent,  Bent Antimicrobial,  Edge, and  Flare

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-glove-towel-cup-dispenser
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthesis® Cabinetry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.25
    • กว้าง (นิ้ว)18.75
    • ความลึก (นิ้ว)6.95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา