เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIDMARK® 6214 PROCEDURE WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6214 PROCEDURE WORKSTATION

This procedure workstation is designed to support many device workflows.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Holster for a spirometer
  • Discs for cord management
  • BP cuff holder
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-medical-6214-workstation
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Midmark Workstations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา