เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-medical-6211-workstation
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Midmark Workstations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)