เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthesis® Treatment Station - TS4 - 45" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS4 - 45" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS4 – Base and short midsection

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-synthesis-ts4
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthesis® Cabinetry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment