เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O1

    Synthesis Side Casework completes the operatory package with storage modules, trash drops and sinks to improve workflow. The dentist and staff can also utilize the side cabinets as a secondary work surface.

    Standard Features

    • Available in four pre-defined storage units
    • Custom-length side cabinets can be created by connecting individual sink and storage units
    • Individual widths available: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Round End Sink: 36”, 42”, 48”, and 48” sink-storage combo
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    สเปคสินค้า
    • O1 Model Specifications: 48" Sink and Storage Cabinet-24" Round Sink and 24" Storage Cabinet; (2) Round End Accessory and Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-synthesis-o1
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthesis® Cabinetry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32
    • กว้าง (นิ้ว)61.75
    • ความลึก (นิ้ว)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment