เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 224 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Ritter 224 Barrier-Free® Examination Chair

The number of elderly and obese in the U.S. is steadily growing, and over one fifth of adults in America are disabled.1 Assisting patients with mobility limitations onto exam chairs has become a frequently performed task. Although caregivers working in healthcare facilities are one of the most at-risk professions for musculoskeletal disorders,2 little has been done to evaluate and reduce risk. The Ritter 224 is ‭designed to offer low and high positioning ‭heights so you can provide the best care ‭to all patients, whether treating the ‭elderly, expectant mothers or patients ‭with disabilities.

Adjustable Height

Ritter Barrier-Free examination chairs by Midmark adjust in height from 18-37 inches, improving accessibility to the exam chair and reducing the likelihood of staff injury.

Automated Vitals

Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vitals device like Midmark Digital Vital Signs allows you to bring more to the point of care, saving time.

สเปคสินค้า
  • PATIENT WEIGHT CAPACITY

    500 lb (227 kg)

    HEIGHT

    Uncompressed: 18" Low/37" High (46 cm/94 cm)

    SEAMLESS UPHOLSTERY DIMENSIONS

    28" W x 60" L (71 cm/152 cm)

    LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED

    76" (193 cm)

    PELVIC TILT

    5 1/5°

    HEATED DRAWER

    24.6 W

    HEATED DRAWER TEMPERATURE

    92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

    PAPER ROLL HOLDER

    Holds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

    ELECTRICAL DRAW

    4 A

    ELECTRICAL RECEPTACLE

    Hospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

    TABLE WEIGHT

    409 lb (185 kg)

    SHIPPING WEIGHT

    465 lb (211 kg)

    224-001 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 9 A

    224-002 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

    224-003 ELECTRICAL RATINGS

    115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ritter-224-barrier-free
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Examination Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)76
  • กว้าง (นิ้ว)28
  • ความลึก (นิ้ว)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก409
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExamination and treatment chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 47 11 19 11
  • OmniClass TitleClinical Examination Chairs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)