เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 274 Adjustable Physician Stool
Midmark

Ritter 274 Adjustable Physician Stool

The Ritter 274 physician stool features a polished aluminum/black accented five-leg caster base and hood. The seat height of the 274 adjusts manually. The stool height adjusts from 18" to 24.5". Strong and stable, Ritter stools are built to last.
  • Chrome five-leg base
  • Weight capacity: 350 pounds
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ritter-274
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)