เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony with Glitra glass railing
Midthaug

Balcony with Glitra glass railing

Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Glitra: Glass panels mounted in continuous aluminum profiles, attached to the inside of railings studs made of steel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BM_Balc_Glitra
  • Product familyBalcony systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balkong + Glitra
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-10-15
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระเบียง