เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(34 รีวิว)

    Unistrut's P1000T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing. Product dimensions are 1 5/8" wide x 1 5/8" tall x 12 ga. thick. Slots are sized for a 1/2" Threaded Rod or Fastener. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Unistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fabrications
    • OmniClass Number23-17 21 17 13
    • OmniClass TitleComponents