เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CRE10
  • Product familyC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Widebody Rubber Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit