เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRM Rubber Support
MIFAB

CRM Rubber Support

The CRM Series is the smallest C-PORT to come with a rubber roller to support gas and refrigeration pipes while allowing for small longitudinal movements. The CRM-B provides a less expensive alternative to the larger roller C-PORT. It’s ideal for smaller pipes, and is adjustable in height by 1”. Available with a 3” or 4” rubber roller.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CRM
  • Product familyC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Widebody Rubber Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง