เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MC-10D-27
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit