เผยแพร่สินค้าของคุณ
T2000-CB1224 Catch Basin
MIFAB

T2000-CB1224 Catch Basin

MIFAB® T2000-CB1224, 12” wide, 20” long x 20” deep catch basin. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has four tabs for #4 rebar tie down and leveling. End outlets are available in 3”, 4”, 6” and 8” no hub outlet connections and are fabricated as part of the catch basin. Grates options include ductile iron, galvanized steel and stainless steel for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA and FAA compliance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2000-CB1224
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง