เผยแพร่สินค้าของคุณ
T2000-SD 14 1/4″ Wide Body Slot Drain
MIFAB

T2000-SD 14 1/4″ Wide Body Slot Drain

MIFAB® T2000-SD Series 39.40” long, 14 ¼” deep, 9.70” internal body width, neutral sloped slot drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has six tabs for #4 rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends, a radiused bottom for efficient liquid drainage and have staggered, semi-circular cutouts on each side at the bottom to enable concrete flow underneath the body. Complete with a 1 3/4” wide slot opening top assembly that has spacer bars at 5” intervals to keep the sides of the slot apart. The slot opening top assembly is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Specify -3 for a fabricated Type 304 stainless steel slot opening top assembly. Specify -HD for a fabricated heavy duty steel slot opening top assembly for dynamic loads. End and bottom outlets are available in 4” and 6” no hub outlet connections. Catch basins are also available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2000-SD
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง