เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.
    สเปคสินค้า
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.big-max-hdpe-grease-interceptor
    • Product familyInterceptors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • รหัส ETIMEC010271
    • ชื่อ ETIMOil/petrol/grease trap
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
    • OmniClass Number23-27 37 11
    • OmniClass TitleGrease Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING