เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

สเปคสินค้า
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors