เผยแพร่สินค้าของคุณ
CXM & C5 Small Rubber Supports
MIFAB

CXM & C5 Small Rubber Supports

The CXM-B and C5-B Mini-Port model is perfect for conduit and small piping. Often used in solar, telecom, and many other applications.
สเปคสินค้า
  • SKUs: CXM-B, C5-B
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cxm-and-c5-small-rubber-supports
  • Product familyC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubber Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • รหัส ETIMEC011121
  • ชื่อ ETIMPipe support
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports