เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

MIFAB® F1510 Series lacquered cast iron floor drain with deep sump body, wide anchor flange, weepholes, and adjustable collar with square heavy duty ductile iron hinged tractor grate with four piece surface membrane clamp, sediment bucket and free area of 51 in² (32,903²).
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage