เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MC-13
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING