เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-41
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 DescriptionSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment