เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® MHY-45 Series A.S.S.E. 1019-B approved encased type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casting, chrome plated face plate and polished nickel bronze box with hinged locking cover. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MHY-45-8, MHY-45-10, MHY-45-12, MHY-45-14, MHY-45-16, MHY-45-18, MHY-45-20, MHY-45-24
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mhy-45-hot-and-cold-encased-non-freeze-wall-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา