เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

MIFAB® MC-62 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and lacquered cast iron fitting with no hub waste and vent connection (specify size of each). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment