เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Product familyToilet accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet paper holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)99
    • กว้าง (มิลลิเมตร)165
    • ความลึก (มิลลิเมตร)165
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste