เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

สเปคสินค้า
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING